FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Bille acier, rondelle concave acier de traitement.
Finition
Bille trempée, rondelle concave phosphatée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.

Bille avec protection anti-retournement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté