Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger
02182

Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition :Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.Nota :Convient aussi bien pour les applications horizontales que verticales. La semelle magnétique permet un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour 02210
2) Semelle magnétique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02182 Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger 169 kB

Dessins

Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2HH1SF
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
02182-015050Tr 30X452621230  116,51 €
02182-025050Tr 30X460801230  130,75 €
02182-035050Tr 30X4801101230  133,91 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40