FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Lors de l'usinage de pièces, des éléments d'appui sont utilisés pour éviter les vibrations et les flexions de la pièce. Les éléments d'appui vissables peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Les deux possibilités de montage permettent de réaliser des positionnements peu encombrants dans les dispositifs de bridage.
Le serrage hydraulique peut être associé au bridage hydraulique ou dissocié.
Matière
Corps et piston en acier.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Consignes d´utilisation
Canaux forés.
Données techniques
- Pression de service max. : 500 bar.
- Charge admissible à 500 bar : 9 kN.
- Pression d'huile min. : 100 bar.
- Couple de serrage max. : 60 Nm.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Racleur métallique intégré.
- Mise en place toujours par ressort.
- Faible encombrement.
- Possibilité de montage horizontal/vertical.
- Serrage séparé ou associé au processus de serrage.
- Joint Kantseal intégré.
Contenu de la livraison
1 joint Kantseal inclus.
Indication de dessin
1) Contour de montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté