|
|
03158_BÉlément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.Finition :Corps : acier trempé et bruni. Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.Nota :Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.Données techniques :Précision de répétition ±0,025 Précision de rotation ±0,05Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision. - Système autocentrant. - Courses de réglage importantes. - Hauteur réduite. - Effet de plaquage vers le bas.Indication de dessin :Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques. Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage: Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | K | SW | Nombre d'hexagones | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03158-0201503 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 1,4 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | 2 |  | | 286,06 € | | 03158-0201904 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |  | | 313,91 € | | 03158-0202305 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 346,81 € | | 03158-0202705 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 374,63 € | | 03158-0203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 8 | 10 | 6 | 4,5 | 17 |  | | 406,32 € | | 03158-0203906 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 440,48 € | | 03158-0204706 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 563,27 € | | 03158-0205508 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M14 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 8 | 43 |  | | 592,37 € | | 03158-0207108 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 10 | 43 |  | | 630,30 € | | 03158-0208708 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 16 | 16 | 6 | 12,5 | 79 |  | | 788,37 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|