norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturelle.Nota :Le mandrin de centrage expansible est utilisé pour les petits perçages (alésages) pour positionner et serrer des pièces. Le mouvement de serrage est effectué manuellement par le haut avec une clé à six pans. Les pièces peuvent être réusinées au diamètre souhaité. L'alésage de la pièce doit présenter une tolérance H7.

D min. = diamètre minimum autorisé auquel « D » peut être usiné.

- utilisable dans les perçages de Ø 5 à Ø 12,5 mm
- structure compacte, petit espace de montage
- facile à manipuler
- toutes positions de montage
- différents types de montage possibles
- préservation de l'état de surface de la pièce grâce à la surface de pression
- adapté aux diamètres particuliers
Données techniques :Le couple de serrage max. en Nm indiqué dans le tableau correspond à la largeur de clé SW2.Montage :Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à centrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre de repos. Le mandrin de centrage doit ensuite être usiné au diamètre interne de la pièce.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03157-10 Mandrins de centrage pour petits perçages 251 kB

Dessins

Mandrins de centrage pour petits perçages

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TCouple
de serrage
max Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
03157-10-10506065106M6M382,51066260,90,19 25,36 €
03157-10-10608086106M6M3102,510662,562,40,34 25,75 €
03157-10-108100108128M8M41231288374,40,62 26,40 €
03157-10-11012512,510128M8M41531288478,10,62 27,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40