norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition :Corps : bruni.
Vis de serrage : traité, classe de résistance 10.9, trempé et avec revêtement PTFE (polytétrafluoréthylène).
Nota :Le mandrin de centrage convient, grâce à la commande de serrage latérale, tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées et rectifiées ayant un trou borgne. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification.

Le serrage peut être effectué manuellement à l'aide d'une clé à six pans.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, le mandrin de centrage peut être usiné sur un tour ou une fraiseuse afin d'obtenir le diamètre requis. Une bague de verrouillage pouvant être utilisée durant l'usinage est livrée.
Au besoin, le socle du mandrin peut être centré dans un alésage, ou à l’aide de goupilles ajustées.
La forme A est livrée avec 6 vis de fixation.
Indication de dessin :
Forme A :
pour les centres d’usinage, perçeuses et fraiseuses
Forme B :
avec tenon pour les tours
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03157 Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme A, pour centres d’usinage, perceuses et fraiseuses

plus d'infos

Dessins

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme A, pour centres d’usinage, perceuses et fraiseuses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD
min.
D1D3
pour vis à tête
fraisée ISO 10642
D4HH1H2SWCouple
de serrage
max Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 254,04 €

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme B, avec tenon pour les tours

plus d'infos

Dessins

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme B, avec tenon pour les tours

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD
min.
D1D2HH1H2H3SWCouple
de serrage
max Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
03157-218053B53,31853,32544,425,4214566620 358,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40