norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition :Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota :Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin :
1) Vis à tête conique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03157 Mandrin de centrage expansible 206 kB

Dessins

Mandrin de centrage expansible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD
min.
D1D2D3
pour vis à tête
fraisée ISO 10642
D4
Vis à
tête conique
HH1H2H3SW
Vis à
tête conique
Couple
de serrage
max Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
03157-0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 97,22 €
03157-04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 98,91 €
03157-06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 100,87 €
03157-0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 107,08 €
03157-062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 139,14 €
03157-10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 171,36 €
03157-1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 218,56 €
03157-12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 226,86 €
03157-16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 366,76 €
03157-163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 518,13 €
03157-163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 1 008,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40