norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : EN AC-51400.
Brides de serrage : acier de traitement.
Finition :Corps de base : anodisé naturel.
Brides de serrage : brunies.
Nota :La vis de serrage latérale permet d'actionner l'étau de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La construction compacte et simple permet de serrer deux pièces.
La course de serrage s'élève au max. à 0,5 mm.
Pour l'usinage du contour, la pince de serrage doit être précontrainte.
Pour cela, l'anneau de serrage (incl.) est nécessaire.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03163 Étau de bridage de forme carré 285 kB

Dessins

Étau de bridage de forme carré
Étau de bridage de forme carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STForce
de serrage
N
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
03163-3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 116,52 €
03163-3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 139,82 €
03163-5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 139,82 €
03163-5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 186,39 €