norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Z141.Finition :rectifié.Nota :Les clavettes parallèles sont utilisées pour la réalisation de raccords arbre-moyeu. Il s'agit de raccords sûrs, servant à la transmission de couples.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03288-01 Clavettes parallèles en céramique similaires à DIN 6885 A 148 kB
 Informations techniques céramique haute performance 76,5 kB

Dessins

Clavettes parallèles en céramique similaires à DIN 6885 A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HL = LongueurCAOAcc.PrixCommander
03288-01-03X8338 63,40 €
03288-01-03X163316 100,13 €
03288-01-03X253325 118,89 €
03288-01-04X8448 74,78 €
03288-01-04X164416 115,73 €
03288-01-04X254425 124,18 €
03288-01-05X125512 80,31 €
03288-01-05X225522 129,99 €
03288-01-05X405540 237,78 €
03288-01-06X126612 119,93 €
03288-01-06X226622 138,70 €
03288-01-06X406640 256,27 €
03288-01-08X148714 135,54 €
03288-01-08X708770 678,20 €
03288-01-10X2210822 247,83 €
03288-01-10X3610836 351,11 €
03288-01-12X2512825 281,91 €
03288-01-12X4012840 430,38 €
03288-01-14X2514925 298,27 €
03288-01-14X4014940 451,27 €
03288-01-16X50161050 679,26 €
03288-01-16X70161070 935,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40