norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Z101.Finition :rectifié.Nota :Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.Avantages :- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03320-01 Goupilles cylindriques en céramique similaires à DIN 6325 145 kB
 Informations techniques céramique haute performance 76,5 kB

Dessins

Goupilles cylindriques en céramique similaires à DIN 6325

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

L1 = LongueurL2RZ1Z2CAOAcc.PrixCommander
03320-01-02X6260,620,30,18 9,98 €
03320-01-02X8280,620,30,18 10,19 €
03320-01-02X102100,620,30,18 10,37 €
03320-01-02X122120,620,30,18 10,57 €
03320-01-02X142140,620,30,18 10,76 €
03320-01-03X103100,830,450,3 12,50 €
03320-01-03X123120,830,450,3 12,86 €
03320-01-03X143140,830,450,3 13,06 €
03320-01-03X183180,830,450,3 13,45 €
03320-01-03X203200,830,450,3 13,64 €
03320-01-03X283280,830,450,3 15,16 €
03320-01-03X323320,830,450,3 15,37 €
03320-01-04X10410140,60,4 12,68 €
03320-01-04X12412140,60,4 13,06 €
03320-01-04X16416140,60,4 13,45 €
03320-01-04X18418140,60,4 13,64 €
03320-01-04X20420140,60,4 14,03 €
03320-01-04X28428140,60,4 15,37 €
03320-01-04X32432140,60,4 15,75 €
03320-01-05X165161,250,750,5 13,64 €
03320-01-05X185181,250,750,5 14,03 €
03320-01-05X205201,250,750,5 14,59 €
03320-01-05X245241,250,750,5 14,98 €
03320-01-05X285281,250,750,5 15,75 €
03320-01-05X325321,250,750,5 16,33 €
03320-01-05X365361,250,750,5 17,87 €
03320-01-06X146141,560,90,6 14,40 €
03320-01-06X186181,560,90,6 16,33 €
03320-01-06X206201,560,90,6 17,08 €
03320-01-06X246241,560,90,6 17,87 €
03320-01-06X286281,560,90,6 19,00 €
03320-01-06X326321,560,90,6 19,41 €
03320-01-06X366361,560,90,6 19,98 €
03320-01-06X406401,560,90,6 20,54 €
03320-01-06X506501,560,90,6 23,25 €
03320-01-06X606601,560,90,6 25,73 €
03320-01-08X188181,881,20,8 20,94 €
03320-01-08X208201,881,20,8 21,33 €
03320-01-08X248241,881,20,8 21,70 €
03320-01-08X328321,881,20,8 22,85 €
03320-01-08X408401,881,20,8 27,46 €
03320-01-08X508501,881,20,8 29,57 €
03320-01-08X608601,881,20,8 30,92 €
03320-01-08X708701,881,20,8 32,27 €
03320-01-10X2410242101,51 25,91 €
03320-01-10X3210322101,51 27,46 €
03320-01-10X4010402101,51 29,01 €
03320-01-10X5010502101,51 30,73 €
03320-01-10X6010602101,51 32,45 €
03320-01-10X7010702101,51 34,77 €
03320-01-10X9010902101,51 37,25 €
03320-01-12X2812282,5121,81,3 28,23 €
03320-01-12X4012402,5121,81,3 34,38 €
03320-01-12X6012602,5121,81,3 37,83 €
03320-01-14X4014402,51621,3 39,18 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40