norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.

Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305 (correspond à AISI 303). Doigt d'indexage 1.4034 (correspond à AISI 420).

Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. La protection anti-rotation garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d'introduction permet un déblocage automatique du doigt d'indexage par une force unilatérale. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.Montage :Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou

1) repère de verrouillage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089-10 Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction 249 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction

Doigts d'indexage avec taquet d'indexation et chanfrein d'introduction, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec taquet d'indexation et chanfrein d'introduction, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-10-12061Aacier6M12x1,52549,720817414814 11,62 €
03089-10-12060Aacier6M122549,720817414814 11,62 €
03089-10-13081Aacier8M16x1,533662610236192035 14,93 €
03089-10-13080Aacier8M1633662610236192035 14,93 €
03089-10-012061Aacier inoxydable6M12x1,52549,720817414814 20,10 €
03089-10-012060Aacier inoxydable6M122549,720817414814 20,10 €
03089-10-013081Aacier inoxydable8M16x1,533662610236192035 26,67 €
03089-10-013080Aacier inoxydable8M1633662610236192035 26,67 €

Doigts d'indexage avec taquet d'indexation et chanfrein d'introduction, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec taquet d'indexation et chanfrein d'introduction, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-10-22061Bacier6M12x1,52549,72081741419814 11,81 €
03089-10-22060Bacier6M122549,72081741419814 11,81 €
03089-10-23081Bacier8M16x1,53366261023619242035 15,41 €
03089-10-23080Bacier8M163366261023619242035 15,41 €
03089-10-022061Bacier inoxydable6M12x1,52549,72081741419814 21,39 €
03089-10-022060Bacier inoxydable6M122549,72081741419814 21,39 €
03089-10-023081Bacier inoxydable8M16x1,53366261023619242035 28,54 €
03089-10-023080Bacier inoxydable8M163366261023619242035 28,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40