norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_A Doigts d'indexage, modèle court Forme A 137 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme A

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière
du corps
de base
MarquageFormeDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-590384acierversion courteA3M6x0,751425,565-80,8410 7,81 €
03089-500484acierversion courteA4M8x11829,566-101412 7,45 €
03089-510584acierversion courteA5M10x12134,587-131,3512 7,09 €
03089-520684acierversion courteA6M12x1,52541,7108-141,8614 7,86 €
03089-530884acierversion courteA8M16x1,533541210-192,31428 9,89 €
03089-541084acierversion courteA10M20x1,533611512-222,81532 14,92 €
03089-1590384acier inoxydableversion courteA3M6x0,751425,565-80,8410 12,71 €
03089-1500484acier inoxydableversion courteA4M8x11829,566-101412 12,16 €
03089-1510584acier inoxydableversion courteA5M10x12134,587-131,3512 11,54 €
03089-1520684acier inoxydableversion courteA6M12x1,52541,7108-141,8614 13,80 €
03089-1530884acier inoxydableversion courteA8M16x1,533541210-192,31428 17,72 €
03089-1541084acier inoxydableversion courteA10M20x1,533611512-222,81532 30,83 €