norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_C Doigts d'indexage, modèle court Forme C 150 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme C

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
FormeDD1D2LL1L2Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-790384aciertraitéeC3M6x0,751425,5653,580,8410 10,22 €
03089-700484aciertraitéeC4M8x11829,5664101412 9,73 €
03089-710584aciertraitéeC5M10x12134,5875131,3512 9,25 €
03089-720684aciertraitéeC6M12x1,52541,71086141,8614 9,97 €
03089-730884aciertraitéeC8M16x1,5335412108192,31428 11,83 €
03089-741084aciertraitéeC10M20x1,53361151210222,81532 19,28 €
03089-1790384acier inoxydablenon traitéC3M6x0,751425,5653,580,8410 14,89 €
03089-1700484acier inoxydablenon traitéC4M8x11829,5664101412 14,25 €
03089-1710584acier inoxydablenon traitéC5M10x12134,5875131,3512 13,57 €
03089-1720684acier inoxydablenon traitéC6M12x1,52541,71086141,8614 15,61 €
03089-1730884acier inoxydablenon traitéC8M16x1,5335412108192,31428 21,07 €
03089-1741084acier inoxydablenon traitéC10M20x1,53361151210222,81532 39,74 €