|
|
03089_DDoigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-24105 | D | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 9,27 € | | 03089-24206 | D | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 10,34 € | | 03089-24308 | D | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 12,52 € | | 03089-204105 | D | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 14,07 € | | 03089-204206 | D | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 16,59 € | | 03089-204308 | D | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 21,55 € | | 03089-214105 | D | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 14,07 € | | 03089-214206 | D | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 16,59 € | | 03089-214308 | D | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 22,63 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|