Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_B Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A 161 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-00290303089-112903B3M6x0,751434,5125103,58100,84,510
03089-00200403089-112004B4M8x1184315613410131612
03089-00210503089-112105B5M10x1215017715513171,3512
03089-00220603089-112206B6M12x1,5255920817614191,8614
03089-00230803089-112308B8M16x1,53377261023819242,31535
03089-00241003089-112410B10M20x1,533832812251022302,81534
03089-00241203089-112412B12M20x1,533872814251222302,81539
03089-00251603089-112516B16M24x2401063218281627363,22046
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40