norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089 Doigt d’indexage 294 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage

Doigts d'indexage Forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-190303089-0190303089-11903A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-100403089-0100403089-11004A4M8x11838,5156134101612
03089-110503089-0110503089-11105A5M10x12143,5177155131,3512
03089-120603089-0120603089-11206A6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-130803089-0130803089-11308A8M16x1,533682610238192,31535
03089-141003089-0141003089-11410A10M20x1,5337428122510222,81534
03089-141203089-0141203089-11412A12M20x1,5337828142512222,81539
03089-151603089-0151603089-11516A16M24x2409632182816273,22046

Doigts d'indexage Forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-290303089-0290303089-12903B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-200403089-0200403089-12004B4M8x11838,515613410131612
03089-210503089-0210503089-12105B5M10x12143,517715513171,3512
03089-220603089-0220603089-12206B6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-230803089-0230803089-12308B8M16x1,53368261023819242,31535
03089-241003089-0241003089-12410B10M20x1,533742812251022302,81534
03089-241203089-0241203089-12412B12M20x1,533782814251222302,81539
03089-251603089-0251603089-12516B16M24x240963218281627363,22046

Doigts d'indexage Forme C

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage Forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-390303089-0390303089-13903C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-300403089-0300403089-13004C4M8x11838,5156134101612
03089-310503089-0310503089-13105C5M10x12143,5177155131,3512
03089-320603089-0320603089-13206C6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-330803089-0330803089-13308C8M16x1,533682610238192,31535
03089-341003089-0341003089-13410C10M20x1,5337428122510222,81534
03089-341203089-0341203089-13412C12M20x1,5337828142512222,81539
03089-351603089-0351603089-13516C16M24x2409632182816273,22046

Doigts d'indexage, forme D

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage, forme D

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-490303089-0490303089-14903D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-400403089-0400403089-14004D4M8x11838,515613410131612
03089-410503089-0410503089-14105D5M10x12143,517715513171,3512
03089-420603089-0420603089-14206D6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-430803089-0430803089-14308D8M16x1,53368261023819242,31535
03089-441003089-0441003089-14410D10M20x1,533742812251022302,81534
03089-441203089-0441203089-14412D12M20x1,533782814251222302,81539
03089-451603089-0451603089-14516D16M24x240963218281627363,22046
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40