norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_A Doigts d'indexage Forme A 139 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-190303089-01903A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
-03089-11903A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-100403089-01004A4M8x11838,5156134101612
-03089-11004A4M8x11838,5156134101612
03089-110503089-01105A5M10x12143,5177155131,3512
-03089-11105A5M10x12143,5177155131,3512
03089-120603089-01206A6M12x1,52551,7208176141,8614
-03089-11206A6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-130803089-01308A8M16x1,533682610238192,31535
-03089-11308A8M16x1,533682610238192,31535
03089-141003089-01410A10M20x1,5337428122510222,81534
-03089-11410A10M20x1,5337428122510222,81534
03089-141203089-01412A12M20x1,5337828142512222,81539
-03089-11412A12M20x1,5337828142512222,81539
03089-151603089-01516A16M24x2409632182816273,22046
-03089-11516A16M24x2409632182816273,22046
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40