norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_A Doigts d'indexage Forme A 130 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
GoupilleFormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-190384aciertraitéeA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8,01 €
03089-100484aciertraitéeA4M8x11838,5156134101612 7,61 €
03089-110584aciertraitéeA5M10x12143,5177155131,3512 7,26 €
03089-120684aciertraitéeA6M12x1,52551,7208176141,8614 8,37 €
03089-130884aciertraitéeA8M16x1,533682610238192,31535 10,76 €
03089-141084aciertraitéeA10M20x1,5337428122510222,81534 15,57 €
03089-141284aciertraitéeA12M20x1,5337828142512222,81539 16,49 €
03089-151684aciertraitéeA16M24x2409632182816273,22046 18,74 €
03089-0190384acier inoxydabletraitéeA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13,02 €
03089-0100484acier inoxydabletraitéeA4M8x11838,5156134101612 12,39 €
03089-0110584acier inoxydabletraitéeA5M10x12143,5177155131,3512 11,82 €
03089-0120684acier inoxydabletraitéeA6M12x1,52551,7208176141,8614 13,95 €
03089-0130884acier inoxydabletraitéeA8M16x1,533682610238192,31535 18,48 €
03089-0141084acier inoxydabletraitéeA10M20x1,5337428122510222,81534 31,59 €
03089-0141284acier inoxydabletraitéeA12M20x1,5337828142512222,81539 34,73 €
03089-0151684acier inoxydabletraitéeA16M24x2409632182816273,22046 39,49 €
03089-1190384acier inoxydablenon traitéA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13,02 €
03089-1100484acier inoxydablenon traitéA4M8x11838,5156134101612 12,39 €
03089-1110584acier inoxydablenon traitéA5M10x12143,5177155131,3512 11,82 €
03089-1120684acier inoxydablenon traitéA6M12x1,52551,7208176141,8614 13,95 €
03089-1130884acier inoxydablenon traitéA8M16x1,533682610238192,31535 18,48 €
03089-1141084acier inoxydablenon traitéA10M20x1,5337428122510222,81534 32,80 €
03089-1141284acier inoxydablenon traitéA12M20x1,5337828142512222,81539 34,73 €
03089-1151684acier inoxydablenon traitéA16M24x2409632182816273,22046 39,49 €