|
|
03089_CDoigts d'indexage Forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Goupille | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-390384 | acier | traitée | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,06 € | | 03089-300484 | acier | traitée | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 9,58 € | | 03089-310584 | acier | traitée | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,10 € | | 03089-320684 | acier | traitée | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,90 € | | 03089-330884 | acier | traitée | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 12,09 € | | 03089-341084 | acier | traitée | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 19,63 € | | 03089-341284 | acier | traitée | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 21,59 € | | 03089-351684 | acier | traitée | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 24,53 € | | 03089-0390384 | acier inoxydable | traitée | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,61 € | | 03089-0300484 | acier inoxydable | traitée | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,45 € | | 03089-0310584 | acier inoxydable | traitée | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,77 € | | 03089-0320684 | acier inoxydable | traitée | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,28 € | | 03089-0330884 | acier inoxydable | traitée | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,11 € | | 03089-0341084 | acier inoxydable | traitée | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 42,62 € | | 03089-0341284 | acier inoxydable | traitée | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 45,13 € | | 03089-0351684 | acier inoxydable | traitée | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,29 € | | 03089-1390384 | acier inoxydable | non traité | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,61 € | | 03089-1300484 | acier inoxydable | non traité | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,93 € | | 03089-1310584 | acier inoxydable | non traité | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,77 € | | 03089-1320684 | acier inoxydable | non traité | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,28 € | | 03089-1330884 | acier inoxydable | non traité | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,11 € | | 03089-1341084 | acier inoxydable | non traité | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 42,62 € | | 03089-1341284 | acier inoxydable | non traité | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 45,13 € | | 03089-1351684 | acier inoxydable | non traité | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,29 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|