norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
corps fileté et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
doigt non traité.
Corps fileté 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089 Doigts d'indexage avec verrouillage 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage avec verrouillage

Doigts d'indexage avec verrouillage, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec verrouillage, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force de
rappel
N
CAOAcc.PrixCommander
03089-11051Aacieravec verrouillage5M10x12550,5177155131,38-12 13,78 €
03089-12061Aacieravec verrouillage6M12x1,52555,5208176141,84-12 13,78 €
03089-13081Aacieravec verrouillage8M16x1,533762610238192,310-20 14,54 €
03089-14101Aacieravec verrouillage10M20x1,5338228122510222,83-23 15,08 €
03089-111051Aacier inoxydableavec verrouillage5M10x12550,5177155131,38-12 18,40 €
03089-112061Aacier inoxydableavec verrouillage6M12x1,52555,5208176141,84-12 18,40 €
03089-113081Aacier inoxydableavec verrouillage8M16x1,533762610238192,310-20 19,86 €
03089-114101Aacier inoxydableavec verrouillage10M20x1,5338228122510222,83-23 21,05 €

Doigts d'indexage avec verrouillage, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec verrouillage, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force de
rappel
N
CAOAcc.PrixCommander
03089-21051Bacieravec verrouillage5M10x12550,517715513171,38-12 14,29 €
03089-22061Bacieravec verrouillage6M12x1,52555,520817614191,84-12 14,29 €
03089-23081Bacieravec verrouillage8M16x1,53376261023819242,310-20 15,05 €
03089-24101Bacieravec verrouillage10M20x1,533822812251022302,83-23 15,59 €
03089-121051Bacier inoxydableavec verrouillage5M10x12550,517715513171,38-12 18,91 €
03089-122061Bacier inoxydableavec verrouillage6M12x1,52555,520817614191,84-12 18,91 €
03089-123081Bacier inoxydableavec verrouillage8M16x1,53376261023819242,310-20 20,38 €
03089-124101Bacier inoxydableavec verrouillage10M20x1,533822812251022302,83-23 21,56 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40