|
|
03090-20_CDoigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement. La communication, par exemple avec une commande de machine, s'établit par connexion filaire via le câble de raccordement du capteur intégré.Matière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.Finition :Finition acier : Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox : Douille filetée, naturel. Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota :Le capteur d'état commute lors du verrouillage avec une course S de 1 mm.Données techniques :Capteur inductif : Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO) Tension de service : 6 - 30 V CC Intensité de service : <100 mA Distance de commutation : 1 mm Fréquence de commutation : <4 000 Hz Résistance aux courts-circuits : oui Protection contre les inversions de polarité : oui Indice de protection : IP 67 Type de raccordement : PVC câble de 2 m Plage de température : -10 °C - +70 °C Homologation : CE, c-UL-us, EACUtilisation :Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.Sécurité :Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
P = Longueur de câble
BN = marron BK = noir BU = bleu Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Goupille | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | P | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03090-20-31051 | C | acier | traitée | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 92,66 € | | 03090-20-32061 | C | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 94,01 € | | 03090-20-33081 | C | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 95,35 € | | 03090-20-34101 | C | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 99,38 € | | 03090-20-34121 | C | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 102,07 € | | 03090-20-031051 | C | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 96,69 € | | 03090-20-032061 | C | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 98,03 € | | 03090-20-033081 | C | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 102,07 € | | 03090-20-034101 | C | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 104,75 € | | 03090-20-034121 | C | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 107,44 € | | 03090-20-132061 | C | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 98,03 € | | 03090-20-131051 | C | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 96,69 € | | 03090-20-133081 | C | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 102,07 € | | 03090-20-134101 | C | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 104,75 € | | 03090-20-134121 | C | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 107,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|