norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Version acier :
Doigt non trempé Corps fileté zingué passivé bleu
Doigt d'arrêt naturel.Version inox :
doigt non traité
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_B Doigt d'indexage ECO, modèle court, Forme B 143 kB
 Fiche technique 03090_B Doigt d'indexage ECO, modèle court, forme B 150 kB

Dessins

Doigt d'indexage ECO, modèle court, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03090-02903060Bacier3M61425,5653,58100,83,582 3,32 €
03090-02004080Bacier4M81829,5664101313,592 3,34 €
03090-02105100Bacier5M102134,587513171,36127 3,38 €
03090-02206120Bacier6M122541,7108614191,861215 3,95 €
03090-02308160Bacier8M1633541210819242,361320 4,12 €
03090-12903060Bacier inoxydable3M61425,5653,58100,83,582 3,42 €
03090-12004080Bacier inoxydable4M81829,5664101313,592 3,45 €
03090-12105100Bacier inoxydable5M102134,587513171,36127 4,03 €
03090-12206120Bacier inoxydable6M122541,7108614191,861215 4,65 €
03090-12308160Bacier inoxydable8M1633541210819242,361320 6,01 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40