norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.0718.

Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.

Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à came. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages :Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03090_A Doigt d'indexage en acier ou en Inox avec levier à came, forme A 195 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en Inox avec levier à came, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Couleur
de composant
FormeAA1BB1D

D1Course
S
LL1L2L3SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03090-8105aciernoirA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 10,25 €
03090-8206aciernoirA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 11,39 €
03090-8308aciernoirA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 13,61 €
03090-8410aciernoirA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 22,10 €
03090-8105154acierrouge traffic RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 10,25 €
03090-8206154acierrouge traffic RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 11,39 €
03090-8308154acierrouge traffic RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 13,61 €
03090-8410154acierrouge traffic RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 22,10 €
03090-18105acier inoxydablenoirA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 14,93 €
03090-18206acier inoxydablenoirA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 17,64 €
03090-18308acier inoxydablenoirA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 23,95 €
03090-18410acier inoxydablenoirA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 46,18 €
03090-18105154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 14,93 €
03090-18206154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 17,64 €
03090-18308154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 23,95 €
03090-18410154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 46,18 €