- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Description
Matière
Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Les doigts d'indexage avec filetage régulier et doigts d'arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent les produits insensibles aux défauts d'alignement pouvant se produire lors de l'ajustage des doigts d'indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.