norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d’indexage trempé :
Doigt d'indexage 1.0718.
Douille filetée 1.0718.

Finition inox :
Doigt d’indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’indexage 1.4034.

Poignée en T thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Douille filetée, bruni.

Finition Inox :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Douille filetée, naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier. La poignée en T ergonomique permet une manipulation aisée sans effort.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03090_A Doigt d’indexage avec poignée en T, sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou, forme A 140 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec poignée en T, sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Couleur
de composant
FormeABDD1LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03090-5206aciergris foncé RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 8,12 €
03090-5308aciergris foncé RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 10,44 €
03090-5410aciergris foncé RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 15,12 €
03090-520684acierrouge traffic RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 8,12 €
03090-530884acierrouge traffic RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 10,44 €
03090-541084acierrouge traffic RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 15,12 €
03090-05206acier inoxydablegris foncé RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 14,04 €
03090-05308acier inoxydablegris foncé RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 18,63 €
03090-05410acier inoxydablegris foncé RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 31,84 €
03090-0520684acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 14,04 €
03090-0530884acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 18,63 €
03090-0541084acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 31,84 €