|
|
03090_BDoigt d’indexage avec poignée en T, sans encoche d’arrêt, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d’indexage trempé :
Doigt d'indexage 1.0718.
Douille filetée 1.0718.
Finition inox :
Doigt d’indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’indexage 1.4034.
Poignée en T thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni. Douille filetée, bruni.
Finition Inox : Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Douille filetée, naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier. La poignée en T ergonomique permet une manipulation aisée sans effort.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur de composant | Forme | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03090-6206 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,36 € | | 03090-6308 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 11,13 € | | 03090-6410 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 15,86 € | | 03090-620684 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,36 € | | 03090-630884 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 11,13 € | | 03090-641084 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 15,86 € | | 03090-06206 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,47 € | | 03090-06308 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 20,66 € | | 03090-06410 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 34,13 € | | 03090-0620684 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,47 € | | 03090-0630884 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 20,66 € | | 03090-0641084 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 34,13 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|