norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03093_H Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H 162 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
traité
Référence
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03093-00290303093-112903H3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99
03093-00200403093-112004H4M8x118432118413161203094-90
03093-00210503093-112105H5M10x1215024215171,351203094-91
03093-00220603093-112206H6M12x1,5255928256191,861403094-92
03093-00230803093-112308H8M16x1,5337736338242,3153503094-93
03093-00241003093-112410H10M20x1,53383403310302,8153403094-94
03093-00241203093-112412H12M20x1,53387423312302,8153903094-94
03093-00251603093-112516H16M24x240106504016363,2204603094-95