norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03093 Doigt d‘indexage sans collerette 270 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d‘indexage sans collerette

Doigts d'indexage sans collerette, Forme G

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage sans collerette, Forme G

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03093-190303093-0190303093-11903G3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99
03093-100403093-0100403093-11004G4M8x11838,52113,541,361203094-90
03093-110503093-0110503093-11105G5M10x12143,52414,551,351203094-91
03093-120603093-0120603093-11206G6M12x1,52551,72817,761,861403094-92
03093-130803093-0130803093-11308G8M16x1,53368362482,3153503094-93
03093-141003093-0141003093-11410G10M20x1,533744024102,8153403094-94
03093-141203093-0141203093-11412G12M20x1,533784224122,8153903094-94
03093-151603093-0151603093-11516G16M24x240965030163,2204603094-95

Doigts d'indexage sans collerette, Forme H

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage sans collerette, Forme H

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03093-290303093-0290303093-12903H3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99
03093-200403093-0200403093-12004H4M8x11838,52113,54131,361203094-90
03093-210503093-0210503093-12105H5M10x12143,52414,55171,351203094-91
03093-220603093-0220603093-12206H6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92
03093-230803093-0230803093-12308H8M16x1,5336836248242,3153503094-93
03093-241003093-0241003093-12410H10M20x1,53374402410302,8153403094-94
03093-241203093-0241203093-12412H12M20x1,53378422412302,8153903094-94
03093-251603093-0251603093-12516H16M24x24096503016363,2204603094-95
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40