norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
corps fileté et doigt d'appui en acier de décolletage.
Écrous acier classe de résistance 04.
Finition Inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Écrous Inox A2.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'appui traité, bruni et rectifié.
Écrous brunis.
Finition inox :
corps fileté naturel.

Doigt d'appui traité, rectifié et naturel.
Écrous naturels.
Nota :Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en débranchant l'arrivée d'air.
Vérin pneumatique :Cylindre à piston simple.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03095 Doigts d'indexage pneumatique 186 kB

Dessins

Doigts d'indexage pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D2HLL1L2SW1SW2Pression de
service en
bar
Force de
piston à
6 bars (N)
Force du ressort
de rappel
env. N
CAOAcc.PrixCommander
03095-1206010acier de décolletage6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 58,98 €
03095-1206015acier de décolletage6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 58,98 €
03095-01206010acier inoxydable6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 64,56 €
03095-01206015acier inoxydable6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 64,56 €
03095-1308010acier de décolletage8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 60,77 €
03095-1308015acier de décolletage8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 60,77 €
03095-01308010acier inoxydable8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 66,93 €
03095-01308015acier inoxydable8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 66,93 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40