norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03096_K Doigts d'indexage sans tête Forme K 144 kB

Dessins

Doigts d'indexage sans tête Forme K

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
03096-2903Kaciertraité3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  6,24 €
03096-2004Kaciertraité4M8x1M332217413161203094-90  6,51 €
03096-2105Kaciertraité5M10x1M4372485171,351203094-91  7,61 €
03096-2206Kaciertraité6M12x1,5M6422886191,861403094-92  8,13 €
03096-2308Kaciertraité8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  9,38 €
03096-2410Kaciertraité10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  14,29 €
03096-2412Kaciertraité12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  11,76 €
03096-2516Kaciertraité16M24x2M1080501416363,2204603094-95  13,27 €
03096-02903Kacier inoxydabletraité3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  12,19 €
03096-02004Kacier inoxydabletraité4M8x1M332217413161203094-90  14,24 €
03096-02105Kacier inoxydabletraité5M10x1M4372485171,351203094-91  14,15 €
03096-02206Kacier inoxydabletraité6M12x1,5M6422886191,861403094-92  14,90 €
03096-02308Kacier inoxydabletraité8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  17,04 €
03096-02410Kacier inoxydabletraité10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  26,71 €
03096-02412Kacier inoxydabletraité12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  23,02 €
03096-02516Kacier inoxydabletraité16M24x2M1080501416363,2204603094-95  26,44 €
03096-12903Kacier inoxydablenon traité3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  12,96 €
03096-12004Kacier inoxydablenon traité4M8x1M332217413161203094-90  14,35 €
03096-12105Kacier inoxydablenon traité5M10x1M4372485171,351203094-91  13,76 €
03096-12206Kacier inoxydablenon traité6M12x1,5M6422886191,861403094-92  14,96 €
03096-12308Kacier inoxydablenon traité8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  17,30 €
03096-12410Kacier inoxydablenon traité10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  26,41 €
03096-12412Kacier inoxydablenon traité12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  24,61 €
03096-12516Kacier inoxydablenon traité16M24x2M1080501416363,2204603094-95  27,96 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40