norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.0403 soudable.
Classe de résistance du doigt d'indexage 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme M. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03097_M Doigts d'indexage sans collerette Forme M 145 kB

Dessins

Doigts d'indexage sans collerette Forme M

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageDD1D2LL1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03097-2004Maciertraité4101838,52141612 9,35 €
03097-2105Maciertraité5122143,52451,3512 8,56 €
03097-2206Maciertraité6142551,72861,8614 9,79 €
03097-2308Maciertraité81833683682,31535 11,23 €
03097-2410Maciertraité1022337440102,81534 17,71 €
03097-02004Macier inoxydabletraité4101838,52141612 15,87 €
03097-02105Macier inoxydabletraité5122143,52451,3512 14,51 €
03097-02206Macier inoxydabletraité6142551,72861,8614 17,10 €
03097-02308Macier inoxydabletraité81833683682,31535 20,06 €
03097-02410Macier inoxydabletraité1022337440102,81534 32,93 €
03097-12004Macier inoxydablenon traité4101838,52141612 15,87 €
03097-12105Macier inoxydablenon traité5122143,52451,3512 14,58 €
03097-12206Macier inoxydablenon traité6142551,72861,8614 16,52 €
03097-12308Macier inoxydablenon traité81833683682,31535 20,99 €
03097-12410Macier inoxydablenon traité1022337440102,81534 32,93 €

Autres articles de cette catégorie