|
|
03099-10_EDoigts d'indexage verrouillables en inox, forme E, sans capuchon... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.Matière :Verrou 1.4308 (correspond à AISI "316").
Douille 1.4301 (correspond à AISI 304).
Doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).
Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).Finition :Douille et verrou polis. Doigt d'arrêt recrifié et poli. Ressort de compression poli.Nota :Si le doigt d'indexage verrouillable est soudé, la douille doit être soudée par point afin d'éviter que le ressort ne soit thermiquement endommagé en cas de températures élevées.Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt. Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement.Sur demande :Versions spéciales. Accessoires :Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03099-10-1080410 | E | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 18,24 € | | 03099-10-1080510 | E | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 18,24 € | | 03099-10-1080610 | E | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 18,24 € | | 03099-10-1080512 | E | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 20,02 € | | 03099-10-1080612 | E | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 20,02 € | | 03099-10-1080812 | E | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 20,02 € | | 03099-10-1080616 | E | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 21,86 € | | 03099-10-1080816 | E | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 21,86 € | | 03099-10-1081016 | E | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 21,86 € | | 03099-10-1080820 | E | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 26,02 € | | 03099-10-1081020 | E | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 26,02 € | | 03099-10-1081220 | E | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 26,02 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|