norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière :Verrou 1.0503.
Corps fileté et doigt d'arrêt 1.0718.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition :Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Sur demande :Versions spéciales.
Accessoires :Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indication de dessin :
Forme A : sans capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme B : sans capuchon de verrouillage avec écrou.
Forme C : avec capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme D : avec capuchon de verrouillage avec écrou.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099-12 Doigt d’indexage verrouillable en avec pièce hexagonale 279 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage verrouillable en avec pièce hexagonale
Doigt d’indexage verrouillable en avec pièce hexagonale

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-0405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 17,62 €
03099-12-041020A10M2020715030186122,8202060 21,61 €
03099-12-0405101A5M10x11038,525159361,310814 17,34 €
03099-12-040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 19,44 €
03099-12-040610A6M101038,525159361,810814 16,50 €
03099-12-0408201A8M20x1,520715030186122,3202060 22,03 €
03099-12-0406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 19,82 €
03099-12-040812A8M121247,4301910,83,682,312815 16,21 €
03099-12-0412201A12M20x1,520715030186123202060 22,03 €
03099-12-0410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 19,82 €
03099-12-041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 19,44 €
03099-12-041220A12M2020715030186123202060 21,61 €
03099-12-0410201A10M20x1,520715030186122,8202060 22,03 €
03099-12-040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 19,44 €
03099-12-0408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 19,82 €
03099-12-040512A5M121247,4301910,83,681,312815 16,76 €
03099-12-040820A8M2020715030186122,3202060 21,61 €
03099-12-0406101A6M10x11038,525159361,810814 17,34 €
03099-12-040510A5M101038,525159361,310814 16,50 €
03099-12-0406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 16,52 €
03099-12-0408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 16,52 €
03099-12-040612A6M121247,4301910,83,681,812815 16,21 €
03099-12-0404101A4M10x11038,52515936110814 17,34 €
03099-12-040410A4M101038,52515936110814 16,50 €

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 19,64 €
03099-12-050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 19,64 €
03099-12-0508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 16,65 €
03099-12-051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 19,64 €
03099-12-0508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 20,02 €
03099-12-0504101B4M10x11038,5251593611017814 16,98 €
03099-12-050610B6M101038,525159361,81017814 17,23 €
03099-12-050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 16,34 €
03099-12-0510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 20,02 €
03099-12-0505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 16,65 €
03099-12-050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 16,34 €
03099-12-0505101B5M10x11038,525159361,31017814 16,98 €
03099-12-0506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 20,02 €
03099-12-0506101B6M10x11038,525159361,81017814 16,98 €
03099-12-050410B4M101038,5251593611017814 17,23 €
03099-12-050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 16,34 €
03099-12-050820B8M2020715030186122,320302060 22,61 €
03099-12-050510B5M101038,525159361,31017814 17,23 €
03099-12-0506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 16,65 €
03099-12-051020B10M2020715030186122,820302060 22,61 €
03099-12-051220B12M202071503018612320302060 22,61 €
03099-12-0508201B8M20x1,520715030186122,320302060 23,04 €
03099-12-0510201B10M20x1,520715030186122,820302060 23,04 €
03099-12-0512201B12M20x1,52071503018612320302060 22,61 €

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme C

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-060410Cgris foncé RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-060510Cgris foncé RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-060610Cgris foncé RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-0604101Cgris foncé RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-0605101Cgris foncé RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-0606101Cgris foncé RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-060512Cgris foncé RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-060612Cgris foncé RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812Cgris foncé RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-0605121Cgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-0606121Cgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-0608121Cgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060616Cgris foncé RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816Cgris foncé RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016Cgris foncé RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-0606161Cgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-0608161Cgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-0610161Cgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060820Cgris foncé RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020Cgris foncé RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220Cgris foncé RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-0608201Cgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-0610201Cgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-0612201Cgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-0604102Corangé pur RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-0605102Corangé pur RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-0606102Corangé pur RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-06041012Corangé pur RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-06051012Corangé pur RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-06061012Corangé pur RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-0605122Corangé pur RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-0606122Corangé pur RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-0608122Corangé pur RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06051212Corangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-06061212Corangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081212Corangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-0606162Corangé pur RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-0608162Corangé pur RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-0610162Corangé pur RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06061612Corangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081612Corangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101612Corangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-0608202Corangé pur RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-0610202Corangé pur RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-0612202Corangé pur RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06082012Corangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102012Corangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122012Corangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06041016Cjaune colza RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-06051016Cjaune colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-06061016Cjaune colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-060410116Cjaune colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-060510116Cjaune colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-060610116Cjaune colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-06051216Cjaune colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-06061216Cjaune colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081216Cjaune colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060512116Cjaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-060612116Cjaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812116Cjaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06061616Cjaune colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081616Cjaune colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101616Cjaune colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060616116Cjaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816116Cjaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016116Cjaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06082016Cjaune colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102016Cjaune colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122016Cjaune colza RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-060820116Cjaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020116Cjaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220116Cjaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06041084Crouge traffic RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-06051084Crouge traffic RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-06061084Crouge traffic RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-060410184Crouge traffic RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-060510184Crouge traffic RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-060610184Crouge traffic RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-06051284Crouge traffic RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-06061284Crouge traffic RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081284Crouge traffic RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060512184Crouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-060612184Crouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812184Crouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06061684Crouge traffic RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081684Crouge traffic RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101684Crouge traffic RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060616184Crouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816184Crouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016184Crouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06082084Crouge traffic RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102084Crouge traffic RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122084Crouge traffic RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-060820184Crouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020184Crouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220184Crouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06041086Cvert sécurité RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-06051086Cvert sécurité RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-06061086Cvert sécurité RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-060410186Cvert sécurité RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-060510186Cvert sécurité RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-060610186Cvert sécurité RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-06051286Cvert sécurité RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-06061286Cvert sécurité RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081286Cvert sécurité RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060512186Cvert sécurité RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-060612186Cvert sécurité RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812186Cvert sécurité RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06061686Cvert sécurité RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081686Cvert sécurité RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101686Cvert sécurité RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060616186Cvert sécurité RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816186Cvert sécurité RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016186Cvert sécurité RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06082086Cvert sécurité RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102086Cvert sécurité RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122086Cvert sécurité RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-060820186Cvert sécurité RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020186Cvert sécurité RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220186Cvert sécurité RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06041087Cbleu traffic RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-06051087Cbleu traffic RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-06061087Cbleu traffic RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-060410187Cbleu traffic RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-060510187Cbleu traffic RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-060610187Cbleu traffic RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-06051287Cbleu traffic RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-06061287Cbleu traffic RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081287Cbleu traffic RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060512187Cbleu traffic RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-060612187Cbleu traffic RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812187Cbleu traffic RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06061687Cbleu traffic RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081687Cbleu traffic RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101687Cbleu traffic RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060616187Cbleu traffic RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816187Cbleu traffic RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016187Cbleu traffic RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06082087Cbleu traffic RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102087Cbleu traffic RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122087Cbleu traffic RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-060820187Cbleu traffic RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020187Cbleu traffic RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220187Cbleu traffic RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-06041088Cgris clair RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 18,03 €
03099-12-06051088Cgris clair RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 18,03 €
03099-12-06061088Cgris clair RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 18,03 €
03099-12-060410188Cgris clair RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 16,58 €
03099-12-060510188Cgris clair RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 16,58 €
03099-12-060610188Cgris clair RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 16,58 €
03099-12-06051288Cgris clair RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 18,44 €
03099-12-06061288Cgris clair RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-06081288Cgris clair RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-060512188Cgris clair RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 16,93 €
03099-12-060612188Cgris clair RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 16,93 €
03099-12-060812188Cgris clair RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 16,93 €
03099-12-06061688Cgris clair RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-06081688Cgris clair RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-06101688Cgris clair RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-060616188Cgris clair RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 20,24 €
03099-12-060816188Cgris clair RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 20,24 €
03099-12-061016188Cgris clair RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 20,24 €
03099-12-06082088Cgris clair RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-06102088Cgris clair RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-06122088Cgris clair RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 22,95 €
03099-12-060820188Cgris clair RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 22,95 €
03099-12-061020188Cgris clair RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 22,95 €
03099-12-061220188Cgris clair RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 22,95 €

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme D

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en acier
avec pièce hexagonale, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-070410Dgris foncé RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-070510Dgris foncé RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-070610Dgris foncé RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-0704101Dgris foncé RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-0705101Dgris foncé RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-0706101Dgris foncé RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-070512Dgris foncé RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-070612Dgris foncé RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-070812Dgris foncé RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-0705121Dgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-0706121Dgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-0708121Dgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-070616Dgris foncé RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-070816Dgris foncé RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-071016Dgris foncé RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-0706161Dgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-0708161Dgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-0710161Dgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-070820Dgris foncé RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-071020Dgris foncé RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-071220Dgris foncé RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-0708201Dgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-0710201Dgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-0712201Dgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-0704102Dorangé pur RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-0705102Dorangé pur RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-0706102Dorangé pur RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-07041012Dorangé pur RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-07051012Dorangé pur RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-07061012Dorangé pur RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-0705122Dorangé pur RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-0706122Dorangé pur RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-0708122Dorangé pur RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-07051212Dorangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-07061212Dorangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-07081212Dorangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-0706162Dorangé pur RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-0708162Dorangé pur RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-0710162Dorangé pur RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-07061612Dorangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-07081612Dorangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-07101612Dorangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-0708202Dorangé pur RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-0710202Dorangé pur RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-0712202Dorangé pur RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-07082012Dorangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-07102012Dorangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-07122012Dorangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-07041016Djaune colza RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-07051016Djaune colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-07061016Djaune colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-070410116Djaune colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-070510116Djaune colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-070610116Djaune colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-07051216Djaune colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-07061216Djaune colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-07081216Djaune colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-070512116Djaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-070612116Djaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-070812116Djaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-07061616Djaune colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-07081616Djaune colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-07101616Djaune colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-070616116Djaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-070816116Djaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-071016116Djaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-07082016Djaune colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-07102016Djaune colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-07122016Djaune colza RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-070820116Djaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-071020116Djaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-071220116Djaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-07041084Drouge traffic RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-07051084Drouge traffic RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-07061084Drouge traffic RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-070410184Drouge traffic RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 16,72 €
03099-12-070510184Drouge traffic RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 16,72 €
03099-12-070610184Drouge traffic RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 16,72 €
03099-12-07051284Drouge traffic RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-07061284Drouge traffic RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-07081284Drouge traffic RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-070512184Drouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 17,08 €
03099-12-070612184Drouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 17,08 €
03099-12-070812184Drouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 17,08 €
03099-12-07061684Drouge traffic RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-07081684Drouge traffic RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-07101684Drouge traffic RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-070616184Drouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 20,43 €
03099-12-070816184Drouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 20,43 €
03099-12-071016184Drouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 20,43 €
03099-12-07082084Drouge traffic RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-07102084Drouge traffic RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-07122084Drouge traffic RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 23,30 €
03099-12-070820184Drouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 23,30 €
03099-12-071020184Drouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 23,30 €
03099-12-071220184Drouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 23,30 €