|
|
03099-12_BDoigt d’indexage verrouillable en acier avec pièce hexagonale,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté. Matière :Verrou 1.0503. Corps fileté et doigt d'arrêt 1.0718. Ressort de compression 1.4310. Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA. Finition :Corps fileté et verrou brunis. Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni. Ressort de compression poli. Capuchon de verrouillage en différents coloris : - gris foncé RAL 7021. - orange vif RAL 2004. - jaune colza RAL 1021. - rouge signalisation RAL 3020. - vert signalisation RAL 6032. - bleu signalisation RAL 5017. - gris clair RAL 7035. Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt. Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix. Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage Sur demande :Versions spéciales. Accessoires :Support de doigt d'indexage 03099. Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61. Indication de dessin :Forme A : sans capuchon de verrouillage sans écrou. Forme B : sans capuchon de verrouillage avec écrou. Forme C : avec capuchon de verrouillage sans écrou. Forme D : avec capuchon de verrouillage avec écrou.
Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03099-12-050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 19,64 € | | 03099-12-050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 19,64 € | | 03099-12-0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,65 € | | 03099-12-051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 19,64 € | | 03099-12-0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 20,02 € | | 03099-12-0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 16,98 € | | 03099-12-050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,23 € | | 03099-12-050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,34 € | | 03099-12-0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 20,02 € | | 03099-12-0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,65 € | | 03099-12-050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,34 € | | 03099-12-0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 16,98 € | | 03099-12-0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 20,02 € | | 03099-12-0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 16,98 € | | 03099-12-050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,23 € | | 03099-12-050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,34 € | | 03099-12-050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 22,61 € | | 03099-12-050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,23 € | | 03099-12-0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 16,65 € | | 03099-12-051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 22,61 € | | 03099-12-051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 22,61 € | | 03099-12-0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 23,04 € | | 03099-12-0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 23,04 € | | 03099-12-0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 22,61 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|