norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière :Verrou 1.4308.
Corps fileté et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition :Corps fileté, ressort de compression et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Sur demande :Versions spéciales.
Accessoires :Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indication de dessin :
Forme A : sans capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme B : sans capuchon de verrouillage avec écrou.
Forme C : avec capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme D : avec capuchon de verrouillage avec écrou.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099-12 Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale 284 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-1040410A4M101038,52515936110814 20,68 €
03099-12-1040510A5M101038,525159361,310814 20,68 €
03099-12-1040610A6M101038,525159361,810814 20,68 €
03099-12-10404101A4M10x11038,52515936110814 20,68 €
03099-12-10405101A5M10x11038,525159361,310814 20,68 €
03099-12-10406101A6M10x11038,525159361,810814 20,68 €
03099-12-1040512A5M121247,4301910,83,681,312815 22,54 €
03099-12-1040612A6M121247,4301910,83,681,812815 22,54 €
03099-12-1040812A8M121247,4301910,83,682,312815 22,54 €
03099-12-10405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 22,54 €
03099-12-10406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 22,54 €
03099-12-10408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 22,54 €
03099-12-1040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 24,80 €
03099-12-1040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 24,80 €
03099-12-1041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 24,80 €
03099-12-10406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 24,80 €
03099-12-10408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 24,80 €
03099-12-10410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 24,80 €
03099-12-1040820A8M2020715030186122,3202060 29,47 €
03099-12-1041020A10M2020715030186122,8202060 29,47 €
03099-12-1041220A12M2020715030186123202060 29,47 €
03099-12-10408201A8M20x1,520715030186122,3202060 29,47 €
03099-12-10410201A10M20x1,520715030186122,8202060 29,47 €
03099-12-10412201A12M20x1,520715030186123202060 29,47 €

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-1050410B4M101038,5251593611017814 21,17 €
03099-12-1050510B5M101038,525159361,31017814 21,17 €
03099-12-1050610B6M101038,525159361,81017814 21,17 €
03099-12-10504101B4M10x11038,5251593611017814 21,17 €
03099-12-10505101B5M10x11038,525159361,31017814 21,17 €
03099-12-10506101B6M10x11038,525159361,81017814 21,17 €
03099-12-1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 23,32 €
03099-12-1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 23,32 €
03099-12-1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 23,32 €
03099-12-10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 23,32 €
03099-12-10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 23,32 €
03099-12-10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 23,32 €
03099-12-1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 26,17 €
03099-12-1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 26,17 €
03099-12-1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 26,17 €
03099-12-10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 26,17 €
03099-12-10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 26,17 €
03099-12-10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 26,17 €
03099-12-1050820B8M2020715030186122,320302060 32,56 €
03099-12-1051020B10M2020715030186122,820302060 32,56 €
03099-12-1051220B12M202071503018612320302060 32,56 €
03099-12-10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 32,56 €
03099-12-10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 32,56 €
03099-12-10512201B12M20x1,52071503018612320302060 32,56 €

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme C

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-1060410Cgris foncé RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510Cgris foncé RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610Cgris foncé RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-10604101Cgris foncé RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-10605101Cgris foncé RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-10606101Cgris foncé RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060512Cgris foncé RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612Cgris foncé RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812Cgris foncé RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-10605121Cgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-10606121Cgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-10608121Cgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060616Cgris foncé RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816Cgris foncé RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016Cgris foncé RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-10606161Cgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-10608161Cgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-10610161Cgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060820Cgris foncé RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020Cgris foncé RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220Cgris foncé RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-10608201Cgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-10610201Cgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-10612201Cgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-10604102Corangé pur RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-10605102Corangé pur RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-10606102Corangé pur RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106041012Corangé pur RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051012Corangé pur RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061012Corangé pur RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-10605122Corangé pur RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-10606122Corangé pur RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-10608122Corangé pur RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106051212Corangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061212Corangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081212Corangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-10606162Corangé pur RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-10608162Corangé pur RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-10610162Corangé pur RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106061612Corangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081612Corangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101612Corangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-10608202Corangé pur RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-10610202Corangé pur RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-10612202Corangé pur RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106082012Corangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102012Corangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122012Corangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106041016Cjaune colza RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051016Cjaune colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061016Cjaune colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060410116Cjaune colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510116Cjaune colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610116Cjaune colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106051216Cjaune colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061216Cjaune colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081216Cjaune colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060512116Cjaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612116Cjaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812116Cjaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106061616Cjaune colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081616Cjaune colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101616Cjaune colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060616116Cjaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816116Cjaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016116Cjaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106082016Cjaune colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102016Cjaune colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122016Cjaune colza RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-1060820116Cjaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020116Cjaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220116Cjaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106041084Crouge traffic RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051084Crouge traffic RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061084Crouge traffic RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060410184Crouge traffic RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510184Crouge traffic RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610184Crouge traffic RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106051284Crouge traffic RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061284Crouge traffic RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081284Crouge traffic RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060512184Crouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612184Crouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812184Crouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106061684Crouge traffic RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081684Crouge traffic RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101684Crouge traffic RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060616184Crouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816184Crouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016184Crouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106082084Crouge traffic RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102084Crouge traffic RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122084Crouge traffic RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-1060820184Crouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020184Crouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220184Crouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106041086Cvert sécurité RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051086Cvert sécurité RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061086Cvert sécurité RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060410186Cvert sécurité RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510186Cvert sécurité RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610186Cvert sécurité RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106051286Cvert sécurité RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061286Cvert sécurité RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081286Cvert sécurité RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060512186Cvert sécurité RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612186Cvert sécurité RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812186Cvert sécurité RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106061686Cvert sécurité RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081686Cvert sécurité RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101686Cvert sécurité RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060616186Cvert sécurité RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816186Cvert sécurité RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016186Cvert sécurité RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106082086Cvert sécurité RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102086Cvert sécurité RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122086Cvert sécurité RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-1060820186Cvert sécurité RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020186Cvert sécurité RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220186Cvert sécurité RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106041087Cbleu traffic RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051087Cbleu traffic RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061087Cbleu traffic RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060410187Cbleu traffic RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510187Cbleu traffic RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610187Cbleu traffic RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106051287Cbleu traffic RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061287Cbleu traffic RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081287Cbleu traffic RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060512187Cbleu traffic RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612187Cbleu traffic RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812187Cbleu traffic RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106061687Cbleu traffic RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081687Cbleu traffic RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101687Cbleu traffic RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060616187Cbleu traffic RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816187Cbleu traffic RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016187Cbleu traffic RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106082087Cbleu traffic RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102087Cbleu traffic RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122087Cbleu traffic RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-1060820187Cbleu traffic RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020187Cbleu traffic RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220187Cbleu traffic RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-106041088Cgris clair RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-106051088Cgris clair RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-106061088Cgris clair RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-1060410188Cgris clair RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 21,23 €
03099-12-1060510188Cgris clair RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 21,23 €
03099-12-1060610188Cgris clair RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 21,23 €
03099-12-106051288Cgris clair RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-106061288Cgris clair RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-106081288Cgris clair RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-1060512188Cgris clair RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 23,10 €
03099-12-1060612188Cgris clair RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 23,10 €
03099-12-1060812188Cgris clair RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 23,10 €
03099-12-106061688Cgris clair RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-106081688Cgris clair RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-106101688Cgris clair RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-1060616188Cgris clair RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 25,36 €
03099-12-1060816188Cgris clair RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 25,36 €
03099-12-1061016188Cgris clair RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 25,36 €
03099-12-106082088Cgris clair RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-106102088Cgris clair RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-106122088Cgris clair RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 30,02 €
03099-12-1060820188Cgris clair RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 30,02 €
03099-12-1061020188Cgris clair RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 30,02 €
03099-12-1061220188Cgris clair RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 30,02 €

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme D

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-1070410Dgris foncé RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-1070510Dgris foncé RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-1070610Dgris foncé RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-10704101Dgris foncé RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-10705101Dgris foncé RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-10706101Dgris foncé RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-1070512Dgris foncé RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-1070612Dgris foncé RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-1070812Dgris foncé RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-10705121Dgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-10706121Dgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-10708121Dgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-1070616Dgris foncé RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-1070816Dgris foncé RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-1071016Dgris foncé RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-10706161Dgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-10708161Dgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-10710161Dgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-1070820Dgris foncé RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-1071020Dgris foncé RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-1071220Dgris foncé RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-10708201Dgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-10710201Dgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-10712201Dgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-10704102Dorangé pur RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-10705102Dorangé pur RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-10706102Dorangé pur RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-107041012Dorangé pur RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-107051012Dorangé pur RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-107061012Dorangé pur RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-10705122Dorangé pur RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-10706122Dorangé pur RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-10708122Dorangé pur RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-107051212Dorangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-107061212Dorangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-107081212Dorangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-10706162Dorangé pur RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-10708162Dorangé pur RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-10710162Dorangé pur RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-107061612Dorangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-107081612Dorangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-107101612Dorangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-10708202Dorangé pur RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-10710202Dorangé pur RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-10712202Dorangé pur RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-107082012Dorangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-107102012Dorangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-107122012Dorangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-107041016Djaune colza RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-107051016Djaune colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-107061016Djaune colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-1070410116Djaune colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-1070510116Djaune colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-1070610116Djaune colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-107051216Djaune colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-107061216Djaune colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-107081216Djaune colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-1070512116Djaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-1070612116Djaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-1070812116Djaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-107061616Djaune colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-107081616Djaune colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-107101616Djaune colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-1070616116Djaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-1070816116Djaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-1071016116Djaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-107082016Djaune colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-107102016Djaune colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-107122016Djaune colza RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-1070820116Djaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-1071020116Djaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-1071220116Djaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-107041084Drouge traffic RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-107051084Drouge traffic RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-107061084Drouge traffic RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-1070410184Drouge traffic RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 21,72 €
03099-12-1070510184Drouge traffic RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 21,72 €
03099-12-1070610184Drouge traffic RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 21,72 €
03099-12-107051284Drouge traffic RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-107061284Drouge traffic RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-107081284Drouge traffic RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-1070512184Drouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 23,87 €
03099-12-1070612184Drouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 23,87 €
03099-12-1070812184Drouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 23,87 €
03099-12-107061684Drouge traffic RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-107081684Drouge traffic RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-107101684Drouge traffic RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-1070616184Drouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 26,72 €
03099-12-1070816184Drouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 26,72 €
03099-12-1071016184Drouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 26,72 €
03099-12-107082084Drouge traffic RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-107102084Drouge traffic RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-107122084Drouge traffic RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 33,11 €
03099-12-1070820184Drouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 33,11 €
03099-12-1071020184Drouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 33,11 €
03099-12-1071220184Drouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 33