norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière :Verrou 1.4308.
Corps fileté et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition :Corps fileté, ressort de compression et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Sur demande :Versions spéciales.
Accessoires :Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indication de dessin :
Forme A : sans capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme B : sans capuchon de verrouillage avec écrou.
Forme C : avec capuchon de verrouillage sans écrou.
Forme D : avec capuchon de verrouillage avec écrou.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099-12_A Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme A 192 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-12-1040410A4M101038,52515936110814 20,68 €
03099-12-1040510A5M101038,525159361,310814 20,68 €
03099-12-1040610A6M101038,525159361,810814 20,68 €
03099-12-10404101A4M10x11038,52515936110814 20,68 €
03099-12-10405101A5M10x11038,525159361,310814 20,68 €
03099-12-10406101A6M10x11038,525159361,810814 20,68 €
03099-12-1040512A5M121247,4301910,83,681,312815 22,54 €
03099-12-1040612A6M121247,4301910,83,681,812815 22,54 €
03099-12-1040812A8M121247,4301910,83,682,312815 22,54 €
03099-12-10405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 22,54 €
03099-12-10406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 22,54 €
03099-12-10408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 22,54 €
03099-12-1040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 24,80 €
03099-12-1040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 24,80 €
03099-12-1041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 24,80 €
03099-12-10406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 24,80 €
03099-12-10408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 24,80 €
03099-12-10410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 24,80 €
03099-12-1040820A8M2020715030186122,3202060 29,47 €
03099-12-1041020A10M2020715030186122,8202060 29,47 €
03099-12-1041220A12M2020715030186123202060 29,47 €
03099-12-10408201A8M20x1,520715030186122,3202060 29,47 €
03099-12-10410201A10M20x1,520715030186122,8202060 29,47 €
03099-12-10412201A12M20x1,520715030186123202060 29,47 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40