norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Indication de dessin :
Forme A: sans écrou
Forme B: avec écrou

1) Verrouillage à gauche
2) Verrouillage à droite
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099-21 Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée 314 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMarquageDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-21-1040410Agauche4M1010382515936101814 16,80 €
03099-21-1040510Agauche5M1010382515936101,3814 16,80 €
03099-21-1040610Agauche6M1010382515936101,8814 16,80 €
03099-21-1040512Agauche5M121247,8301910,83,68121,3815 18,33 €
03099-21-1040612Agauche6M121247,8301910,83,68121,8815 18,33 €
03099-21-1040812Agauche8M121247,8301910,83,68122,3815 18,33 €
03099-21-1040616Agauche6M161660,4402614,44,810161,81535 20,15 €
03099-21-1040816Agauche8M161660,4402614,44,810162,31535 20,15 €
03099-21-1041016Agauche10M161660,4402614,44,810162,81535 20,15 €
03099-21-10408201Agauche8M20x1,52070503018612202,32060 23,93 €
03099-21-10410201Agauche10M20x1,52070503018612202,82060 23,93 €
03099-21-10412201Agauche12M20x1,520705030186122032060 23,93 €
03099-21-2040410Adroite4M1010382515936101814 16,80 €
03099-21-2040510Adroite5M1010382515936101,3814 16,80 €
03099-21-2040610Adroite6M1010382515936101,8814 16,80 €
03099-21-2040512Adroite5M121247,8301910,83,68121,3815 18,33 €
03099-21-2040612Adroite6M121247,8301910,83,68121,8815 18,33 €
03099-21-2040812Adroite8M121247,8301910,83,68122,3815 18,33 €
03099-21-2040616Adroite6M161660,4402614,44,810161,81535 20,15 €
03099-21-2040816Adroite8M161660,4402614,44,810162,31535 20,15 €
03099-21-2041016Adroite10M161660,4402614,44,810162,81535 20,15 €
03099-21-20408201Adroite8M20x1,52070503018612202,32060 23,93 €
03099-21-20410201Adroite10M20x1,52070503018612202,82060 23,93 €
03099-21-20412201Adroite12M20x1,520705030186122032060 23,93 €

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMarquageDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-21-1050410Bgauche4M101038251593610171814 17,19 €
03099-21-1050510Bgauche5M101038251593610171,3814 17,19 €
03099-21-1050610Bgauche6M101038251593610171,8814 17,19 €
03099-21-1050512Bgauche5M121247,8301910,83,6812191,3815 18,94 €
03099-21-1050612Bgauche6M121247,8301910,83,6812191,8815 18,94 €
03099-21-1050812Bgauche8M121247,8301910,83,6812192,3815 18,94 €
03099-21-1050616Bgauche6M161660,4402614,44,81016241,81535 21,27 €
03099-21-1050816Bgauche8M161660,4402614,44,81016242,31535 21,27 €
03099-21-1051016Bgauche10M161660,4402614,44,81016242,81535 21,27 €
03099-21-10508201Bgauche8M20x1,5207050301861220302,32060 26,44 €
03099-21-10510201Bgauche10M20x1,5207050301861220302,82060 26,44 €
03099-21-10512201Bgauche12M20x1,52070503018612203032060 26,44 €
03099-21-2050410Bdroite4M101038251593610171814 17,19 €
03099-21-2050510Bdroite5M101038251593610171,3814 17,19 €
03099-21-2050610Bdroite6M101038251593610171,8814 17,19 €
03099-21-2050512Bdroite5M121247,8301910,83,6812191,3815 18,94 €
03099-21-2050612Bdroite6M121247,8301910,83,6812191,8815 18,94 €
03099-21-2050812Bdroite8M121247,8301910,83,6812192,3815 18,94 €
03099-21-2050616Bdroite6M161660,4402614,44,81016241,81535 21,27 €
03099-21-2050816Bdroite8M161660,4402614,44,81016242,31535 21,27 €
03099-21-2051016Bdroite10M161660,4402614,44,81016242,81535 21,27 €
03099-21-20508201Bdroite8M20x1,5207050301861220302,32060 26,44 €
03099-21-20510201Bdroite10M20x1,5207050301861220302,82060 26,44 €
03099-21-20512201Bdroite12M20x1,52070503018612203032060 26,44 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40