norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Aluminium 3.2163.Finition :Noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.Indication de dessin :
Forme A : Fixation parallèle au taraudage
Forme B : Fixation perpendiculaire au taraudage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099 Support de doigt d'indexage en aluminium 242 kB

Dessins (aperçu complet)

Support de doigt d'indexage en aluminium

Support de doigt d'indexage en aluminium forme A

plus d'infos

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-306AM64,58201013-303,2 3,47 €
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 3,47 €
03099-308AM84,58201013-303,2 3,47 €
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 3,47 €
03099-310AM105,510241218-373,9 4,15 €
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 4,15 €
03099-312AM125,510241218-373,9 4,15 €
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 4,15 €
03099-316AM165,510321525-463,9 5,44 €
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 5,44 €
03099-320AM205,510321525-463,9 5,44 €
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 5,44 €

Support de doigt d'indexage en aluminium forme B

plus d'infos

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-406BM64,5820102110304,5 3,47 €
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 3,47 €
03099-408BM84,5820102110304,5 3,47 €
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 3,47 €
03099-410BM105,51024122613365,5 4,15 €
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 4,15 €
03099-412BM125,51024122613365,5 4,15 €
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 4,15 €
03099-416BM165,51032152917465,5 5,44 €
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 5,44 €
03099-420BM205,51032152917465,5 5,44 €
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 5,44 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40