{"product":{"productId":"agid.2715","price":95.46,"name":"Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de décolletage.
Poignée boule en thermoplastique.
Poignée boule en thermoplastique.
Finition
trempé et rectifié,
poignée boule gris foncé RAL7021.
poignée boule gris foncé RAL7021.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d’indexage de précision en acier avec poignée boule en plastique et doigt d’arrêt cylindrique, standard
à partir de
95,46 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt
à partir de
106,22 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Matière
Acier de décolletage.
Poignée boule en thermoplastique.
Poignée boule en thermoplastique.
Finition
trempé et rectifié,
poignée boule gris foncé RAL7021.
poignée boule gris foncé RAL7021.
Nota
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Indication de dessin
Forme A : standard
Forme B : verrouillable
Forme B : verrouillable
Accessoire
Insert 03188-10.