FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Verrou acier inoxydable 1.4308.

Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305.

Corps acier inoxydable 1.4301.

Finition
Naturel: Doigt non trempé, rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Indication de dessin
Forme E : Poignée sans revêtement de poudre, corps lisse
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté