|
|
03193_ABroche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée, bouton pression thermoplastique. Composants en inox.Finition :Poignée noire. Bouton pression rouge signalisation. Composants en acier naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt servent à assurer une fixation et un assemblage simples et rapides des pièces et éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Le modèle Forme A convient pour les domaines d'utilisation dans lesquels des exigences supérieures et plus précises doivent être remplies.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Propriétés :Forme A : Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevéeAccessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197 Câble de sécurité en spirale 03199 Corde de maintien avec œillet 03199 Anneau 03199Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|