norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée, bouton pression thermoplastique.
Composants en inox.
Finition :Poignée noire.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt servent à assurer une fixation et un assemblage simples et rapides des pièces et éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable.
Le modèle Forme A convient pour les domaines d'utilisation dans lesquels des exigences supérieures et plus précises doivent être remplies.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Propriétés :Forme A :
Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Indication de dessin :
1) Épaulement en métal
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03193_A Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal 109 kB

Dessins

Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03193-3805010A3855,51610632,516515  15,82 €
03193-3805015A3855,51615632,521515  15,90 €
03193-3805020A3855,51620632,526515  16,04 €
03193-3805025A3855,51625632,531515  15,89 €
03193-3805030A3855,51630632,536515  16,93 €
03193-3806010A3866,851610732,517622  15,89 €
03193-3806015A3866,851615732,522622  15,83 €
03193-3806020A3866,851620732,527622  16,40 €
03193-3806025A3866,851625732,532622  16,01 €
03193-3806030A3866,851630732,537622  17,25 €
03193-3806035A3866,851635732,542622  16,91 €
03193-3806040A3866,851640732,547622  17,53 €
03193-3806045A3866,851645732,552622  17,70 €
03193-3806050A3866,851650732,557622  17,53 €
03193-3808020A3889,51620832,528838  16,38 €
03193-3808025A3889,51625832,533838  16,38 €
03193-3808030A3889,51630832,538838  17,35 €
03193-3808035A3889,51635832,543838  17,40 €
03193-3808040A3889,51640832,548838  17,72 €
03193-3808045A3889,51645832,553838  17,69 €
03193-3808050A3889,51650832,558838  17,71 €
03193-4710020A4710122320940291060  26,84 €
03193-4710025A4710122325940341060  26,72 €
03193-4710030A4710122330940391060  28,32 €
03193-4710035A4710122335940441060  28,26 €
03193-4710040A4710122340940491060  28,26 €
03193-4710045A4710122345940541060  28,35 €
03193-4710050A4710122350940591060  28,57 €
03193-4710060A4710122360940691060  29,67 €
03193-4712025A471214,523251040351286  27,73 €
03193-4712030A471214,523301040401286  28,90 €
03193-4712035A471214,523351040451286  29,12 €
03193-4712040A471214,523401040501286  28,90 €
03193-4712045A471214,523451040551286  28,90 €
03193-4712050A471214,523501040601286  29,01 €
03193-4712060A471214,523601040701286  30,55 €
03193-4712070A471214,523701040801286  31,79 €
03193-4712080A471214,523801040901286  31,77 €
03193-4716030A471619233013404316153  49,17 €
03193-4716035A471619233513404816153  49,32 €
03193-4716040A471619234013405316153  49,17 €
03193-4716045A471619234513405816153  49,69 €
03193-4716050A471619235013406316153  49,73 €
03193-4716060A471619236013407316153  53,21 €
03193-4716070A471619237013408316153  53,12 €
03193-4716080A471619238013409316153  56,15 €