norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broche à billes autobloquante, forme B, épaulement en plastique
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Poignée, bouton pression thermoplastique. Composants en inox.Finition :Poignée noire. Bouton pression rouge signalisation. Composants en acier naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides de composants. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Propriétés :Forme B : Doigt tolérance h9, épaulement en plastique, force d'extraction axiale faibleAccessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197 Câble de sécurité en spirale 03199 Corde de maintien avec œillet 03199 Anneau 03199Indication de dessin :
2) Épaulement en plastique
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.