norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Axe en inox 1.4542.
Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort en inox.
Poignée anneau et porte-clés en inox.
Finition :Axe trempé 40 HRC min. et passivé.
Poignée et bouton pression passivé.
Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées.
Ressort passivé.
Poignée anneau et porte-clés passivés.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Le boulon en inox trempé haute résistance supporte des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure. Grâce à leur résistance élevée à la corrosion et aux acides, elles sont largement utilisées dans les industries alimentaire, chimique et pétrochimique mais aussi comme éléments de construction dans l'aéronautique.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199- ....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197-...
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03194 Broche à billes en Inox avec poignée anneau 143 kB

Dessins

Broche à billes en Inox avec poignée anneau

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03194-015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  21,34 €
03194-015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  21,34 €
03194-015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  21,34 €
03194-015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  21,34 €
03194-015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  21,77 €
03194-015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  21,77 €
03194-015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  21,77 €
03194-015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  21,94 €
03194-015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  21,94 €
03194-015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  24,48 €
03194-015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  24,48 €
03194-015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  24,48 €
03194-015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  25,63 €
03194-015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  29,18 €
03194-015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  19,65 €
03194-015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  19,65 €
03194-015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  21,21 €
03194-015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  21,21 €
03194-015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  22,53 €
03194-015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  22,53 €
03194-015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  22,53 €
03194-015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  23,79 €
03194-015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  23,79 €
03194-015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  24,76 €
03194-015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  24,76 €
03194-015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  24,76 €
03194-015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  25,90 €
03194-015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  27,08 €
03194-015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  22,71 €
03194-015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  22,71 €
03194-015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  22,71 €
03194-015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  22,71 €
03194-015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  24,48 €
03194-015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  24,48 €
03194-015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  26,24 €
03194-015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  26,24 €
03194-015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  26,24 €
03194-015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  28,09 €
03194-015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  28,09 €
03194-015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  28,09 €
03194-015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  28,74 €
03194-015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  28,74 €
03194-0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  24,24 €
03194-0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  24,24 €
03194-0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  24,24 €
03194-0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  27,35 €
03194-0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  27,35 €
03194-0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  27,35 €
03194-0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  27,35 €
03194-0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  27,35 €
03194-0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  32,11 €
03194-0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  32,11 €
03194-0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  32,11 €
03194-0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  33,40 €
03194-0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  33,40 €
03194-0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  32,29 €
03194-0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  32,29 €
03194-0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  35,32 €
03194-0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  35,32 €
03194-0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  35,32 €
03194-0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  41,17 €
03194-0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  41,17 €
03194-0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  41,17 €
03194-0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  41,17 €
03194-0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  41,17 €
03194-0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  48,33 €
03194-0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  48,33 €
03194-0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  47,37 €
03194-0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  54,02 €
03194-0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  54,02 €
03194-0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  54,02 €
03194-0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  54,02 €
03194-0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  54,02 €
03194-0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  60,66 €
03194-0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  60,66 €
03194-0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  60,66 €
03194-0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  67,31 €
03194-0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  67,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40