norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier.
Anneau inox.
Finition :Corps zingué.
Anneau naturel.
Nota :Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03195 Axe de fixation avec anneau 134 kB

Dessins

Axe de fixation avec anneau

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2LL1L5Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03195-1023060152366,51572222  6,39 €
03195-1023060202366,52072722  6,53 €
03195-1023060302366,53073722  6,70 €
03195-1023060402366,54074722  6,89 €
03195-1028080302888,83083838  6,70 €
03195-1028080402888,84084838  6,89 €
03195-1028080502888,85085838  7,10 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40