norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée thermoplastique.
Composants en Inox.
Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03195 Axe de fixation 174 kB

Dessins

Axe de fixation

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
Filtre
03195-2506***2566,51410/15/20/25/30/40/50717,717/22/27/32/37/47/57622
03195-2508***2588,751415/20/25/30/40/50817,723/28/33/38/48/58838
03195-3310***3310121915/20/25/30/40/5092424/29/34/39/49/591060
03195-3312***331214,51920/30/40/50102430/40/50/601286
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40