FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Goupille en Inox 1.4542.

Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000.

Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4.

Billes en Inox 1.4125.

Ressort de pression en Inox.

Finition
Goupille en acier inox trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Poignée anodisée noire.
Bouton pression anodisé bleu.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Le boulon en inox trempé haute résistance supporte des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessory
Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23/28
Douille pour goupille d'arrêt 03197....
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Goupille d’arrêt autobloquante

Les goupilles d'arrêt norelem permettent d'assembler et de sécuriser de manière rapide et simple des pièces et éléments de machines. Une goupille d'arrêt se compose d'un boulon allongé (tige métallique), d'un bouton pression à ressort ainsi que d'un élément de blocage à l'extrémité du boulon. L'élément de blocage est constitué de deux billes qui assurent la fonction de blocage.

Utilisation : un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes fixées sur l'extrémité inférieure et de désolidariser les composants. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent automatiquement et assurent un assemblage indémontable.

Les goupilles d'arrêt autobloquantes norelem sont disponibles avec différents modèles de poignée : poignée en L, poignée en T ou bouton champignon. En outre, norelem propose ses goupilles d'arrêt autobloquantes dans une version Inox complète, dans laquelle tous les composants (poignée, bouton pression, tige métallique et billes) sont fabriqués en Inox.