Matière
Douille de logement en inox 1.4305.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de logement et capteur polis.
Écrou de bridage nickelé.
Écrou de bridage nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu
à partir de
117,52 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase
à partir de
119,49 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de logement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Les douilles de logement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Matière
Douille de logement en inox 1.4305.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de logement et capteur polis.
Écrou de bridage nickelé.
Écrou de bridage nickelé.
Nota
Le capteur d'état et l'écrou de bridage sont livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation
Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.
Montage
Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité
Les douilles de logement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.
Indication de dessin
Forme A : filetage continu
Forme B : avec filetage et embase
1) LED
BN = Marron
BK = Noir
BU = Bleu
Forme B : avec filetage et embase
1) LED
BN = Marron
BK = Noir
BU = Bleu