norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB
Finition :Poignée, noir.
Composants en acier, naturel.
Nota :Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.

Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.

Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.

Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande :Autres longueurs d'axe.Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Indication de dessin :
1) aimant
2) pièce magnétique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03412 Axe de fixation avec blocage axial magnétique 187 kB

Dessins

Axe de fixation avec blocage axial magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBD

D1D2LL2L3Alésage de
logement
Force de cisaillement
double section
max.kN
Force de
retenue
env. N
CAOAcc.PrixCommander
03412-330601522333,2617,3153326,162243 6,23 €
03412-330603022333,2617,3303326,162243 6,56 €
03412-330604022333,2617,3403326,162243 6,66 €
03412-330605022333,2617,3503326,162243 6,82 €
03412-330606022333,2617,3603326,162243 6,95 €
03412-330607022333,2617,3703326,162243 7,04 €
03412-330608022333,2617,3803326,162243 7,14 €
03412-330801522333,2817,3153326,183843 6,41 €
03412-330803022333,2817,3303326,183843 6,73 €
03412-330804022333,2817,3403326,183843 6,94 €
03412-330805022333,2817,3503326,183843 7,12 €
03412-330806022333,2817,3603326,183843 7,33 €
03412-330807022333,2817,3703326,183843 7,52 €
03412-330808022333,2817,3803326,183843 7,73 €
03412-461001533345,91026,31539,531,3106074 8,09 €
03412-461003033345,91026,33039,531,3106074 8,48 €
03412-461004033345,91026,34039,531,3106074 8,68 €
03412-461005033345,91026,35039,531,3106074 8,89 €
03412-461006033345,91026,36039,531,3106074 9,11 €
03412-461007033345,91026,37039,531,3106074 9,34 €
03412-461008033345,91026,38039,531,3106074 9,48 €
03412-461203033345,91226,33039,531,3128674 8,72 €
03412-461204033345,91226,34039,531,3128674 8,99 €
03412-461205033345,91226,35039,531,3128674 9,23 €
03412-461206033345,91226,36039,531,3128674 9,49 €
03412-461207033345,91226,37039,531,3128674 9,97 €
03412-461208033345,91226,38039,531,3128674 10,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40