norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4542.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression et anneau en inox 1.4310.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.- La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03415_B Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme B 176 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03415-111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 18,78 €
03415-111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 18,78 €
03415-111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 18,78 €
03415-111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 18,78 €
03415-111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 19,89 €
03415-111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 19,07 €
03415-111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 19,07 €
03415-111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 19,07 €
03415-111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 19,07 €
03415-111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 21,08 €
03415-111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 21,08 €
03415-111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 21,08 €
03415-111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 21,08 €
03415-111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 21,08 €
03415-111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 20,35 €
03415-111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 20,35 €
03415-111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 22,74 €
03415-111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 22,74 €
03415-111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 22,74 €
03415-111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 22,74 €
03415-111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 22,74 €
03415-111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 30,73 €
03415-111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 30,73 €
03415-111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 32,09 €
03415-111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 32,09 €
03415-111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 32,09 €
03415-111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 32,09 €
03415-111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 32,09 €
03415-111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 33,91 €
03415-112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 31,30 €
03415-112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 32,54 €
03415-112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 32,54 €
03415-112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 32,54 €
03415-112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 32,54 €
03415-112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 32,54 €
03415-112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 34,30 €
03415-112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 34,30 €
03415-112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 35,80 €
03415-112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 55,13 €
03415-112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 55,13 €
03415-112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 55,13 €
03415-112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 55,13 €
03415-112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 55,30 €
03415-112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 59,49 €
03415-112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 59,49 €
03415-112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 62,92 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40